Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RAE25-XL-NPP-B-FA106
Larghezza B(mm) | 21.4 | Diametro foro(mm) | 25 | Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) | 14000 |
---|---|---|---|---|---|
Classificazione di carico radiale(N) | 7800 | Diametro esterno [D SP](mm) | 52 | Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1](mm) | 31 |
Peso(kg) | 0.19 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP-B, il codice articolo è il seguente: RAE25-XL-NPP-B-FA106.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RAE25-XL-NPP-B-FA106.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali