Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP-FA106-OSE

Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP-FA106-OSE
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP-FA106-OSE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RAE50-XL-NPP-FA106-OSE

Codice componente
RAE50-XL-NPP-FA106-OSE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.43 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 90 Larghezza B(mm) 30.2 Diametro foro(mm) 50
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) 35000 Classificazione di carico radiale(N) 23200 Peso(kg) 0.54

Si trova sulla pagina di Cuscinetto con anello di bloccaggio RAE..-XL-NPP-FA106-OSE, il codice articolo è il seguente: RAE50-XL-NPP-FA106-OSE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RAE50-XL-NPP-FA106-OSE.

Supporto tecnico