Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VSI200414-N |
VSI200544-N |
VSI200544-N-VSP-ZT |
VSI200544-N-ZT |
VSI200644-N |
VSI200744-N |
VSI200944-N |
VSI201094-N |
VSI250855-N |
VSI250955-N |
VSI251055-N |
VSI251055-N-ZT |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro d1 (mm) | Altezza H (mm) | Diametro esterno [D a] (mm) | Larghezza, anello interno [h i] (mm) | Precarico | Centraggio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,122.85 € | 1000 | 4 giorni | 325 | 56 | 486 | 44.5 | - | - | 31 | |||
2,463.91 € | 1000 | 4 giorni | 444 | 56 | 616 | 44.5 | - | - | 41.3 | |||
4,576.72 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 444 | 56 | 616 | 44.5 | VSP (cuscinetto con precarico) | Centratura sull'anello interno ed esterno | 42.5 | ||
4,400.28 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 444 | 56 | 616 | 44.5 | - | Centratura sull'anello interno ed esterno | 42.1 | ||
2,665.15 € | 1000 | 4 giorni | 546 | 56 | 716 | 44.5 | - | - | 49.11 | |||
4,050.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 648 | 56 | 816 | 44.5 | - | - | 58.3 | ||
3,423.75 € | 1000 | 4 giorni | 840 | 56 | 1016 | 44.5 | - | - | 76 | |||
3,751.03 € | 1000 | 4 giorni | 984 | 56 | 1166 | 44.5 | - | - | 91 | |||
6,801.12 € | 1000 | 4 giorni | 710 | 80 | 955 | 71 | - | - | 137 | |||
7,772.89 € | 1000 | 4 giorni | 810 | 80 | 1055 | 71 | - | - | 149 | |||
7,997.35 € | 1000 | 4 giorni | 910 | 80 | 1155 | 71 | - | - | 165 | |||
14,280.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 910 | 80 | 1155 | 71 | - | Centratura sull'anello interno ed esterno | 165 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro d1(mm)
Altezza H(mm)
Diametro esterno [D a](mm)
Larghezza, anello interno [h i](mm)
Precarico
Centraggio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali