Unità di supporto ritto UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, tenuta RSR

Unità di supporto ritto UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, tenuta RSR
  • Sconto volumi elevati
Supporti ritti UCP, Alloggiamento in ghisa grigia, con base lunga, cuscinetto con anello di bloccaggio con grani filettati nell’anello interno, tenuta RSR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCP202-10-J7
UCP204-12-J7
UCP205-13-J7
UCP205-14-J7
UCP205-15-J7
UCP205-16-J7
UCP206-17-J7
UCP206-18-J7
UCP206-19-J7
UCP206-20-J7
UCP207-20-J7
UCP207-21-J7
UCP207-22-J7
UCP207-23-J7
UCP208-24-J7
UCP208-25-J7
UCP209-26-J7
UCP209-27-J7
UCP209-28-J7
UCP210-29-J7
UCP210-30-J7
UCP210-31-J7
UCP210-32-J7
UCP211-32-J7
UCP211-35-J7
UCP212-36-J7
UCP212-37-J7
UCP212-38-J7
UCP212-39-J7
UCP213-40-J7
UCP213-41-J7
UCP213-J7
UCP214-43-J7
UCP214-44-J7
UCP214-J7
UCP215-45-J7
UCP215-46-J7
UCP215-47-J7
UCP215-48-J7
UCP215-J7
UCP216-50-J7
UCP216-51-J7
UCP216-J7
UCP217-52-J7
UCP217-53-J7
UCP217-55-J7
UCP217-J7
UCP218-56-J7
UCP218-J7
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza unità L
(mm)
Diametro del foro [d]
(mm)
Altezza [H 2]
(mm)
Peso
(kg)

14.09 €

1 Disponibile 4 giorni 12715.875620.62

14.09 €

1 Disponibile 4 giorni 12719.05650.65

16.66 €

1 Disponibile 4 giorni 14020.638710.83

16.66 €

1 Disponibile 4 giorni 14022.225710.82

16.66 €

1 Disponibile 4 giorni 14023.813710.8

16.66 €

1 Disponibile 4 giorni 14025.4710.79

20.09 €

1 Disponibile 4 giorni 16526.988831.33

20.09 €

1 Disponibile 4 giorni 16528.575831.307

20.09 €

1 Disponibile 4 giorni 16530.163831.358

20.09 €

1 Disponibile 4 giorni 16531.75831.34

23.43 €

1 Disponibile 4 giorni 16731.75931.647

23.43 €

1 Disponibile 4 giorni 16733.338931.619

23.43 €

1 Disponibile 4 giorni 16734.925931.595

23.43 €

1 Disponibile 4 giorni 16736.513931.565

27.11 €

1 Disponibile 4 giorni 18438.1982

27.11 €

1 Disponibile 4 giorni 18439.688981.96

30.88 €

1 Disponibile 4 giorni 19041.2751062.29

30.88 €

1 Disponibile 4 giorni 19042.8631062.25

30.88 €

1 Disponibile 4 giorni 19044.451062.21

36.00 €

1 Disponibile 4 giorni 20646.0381142.89

36.00 €

1 Disponibile 4 giorni 20647.6251142.84

36.00 €

1 Disponibile 4 giorni 20649.2131142.8

36.00 €

1 Disponibile 4 giorni 20650.81142.727

47.20 €

1 Disponibile 4 giorni 21950.81263.55

47.20 €

1 Disponibile 4 giorni 21955.5631263.38

59.38 €

1 Disponibile 4 giorni 24157.151384.746

59.38 €

1 Disponibile 4 giorni 24158.7381384.67

59.38 €

1 Disponibile 4 giorni 24160.3251384.6

59.38 €

1 Disponibile 4 giorni 24161.9131384.52

74.74 €

1 Disponibile 4 giorni 26563.51515.63

74.74 €

1 Disponibile 4 giorni 26565.0881515.55

74.74 €

1 Disponibile 4 giorni 265651515.55

94.75 €

1 Disponibile 4 giorni 26668.2631576.2

94.75 €

1 Disponibile 4 giorni 26669.851576.1

94.75 €

1 Disponibile 4 giorni 266701576.1

112.74 €

1 Disponibile 4 giorni 27571.4381636.9

112.74 €

1 Disponibile 4 giorni 27573.0251636.82

112.74 €

1 Disponibile 4 giorni 27574.6131636.71

112.74 €

1 Disponibile 4 giorni 27576.21636.59

112.74 €

1 Disponibile 4 giorni 275751636.68

133.78 €

1 Disponibile 4 giorni 29279.3751758.41

133.78 €

1 Disponibile 4 giorni 29280.9631758.28

133.78 €

1 Disponibile 4 giorni 292801758.4

159.23 €

1 Disponibile 4 giorni 31082.5518710.4

159.23 €

1 Disponibile 4 giorni 31084.13818710.26

159.23 €

1 Disponibile 4 giorni 31087.31318710

159.23 €

1 Disponibile 4 giorni 3108518710.2

208.78 €

1 Disponibile 4 giorni 32788.920012.3

208.78 €

1 Disponibile 4 giorni 3279020012.2

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico