Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni (mm) | Diametro esterno del cuscinetto [D] (mm) | Sede del cuscinetto [D] (mm) | Tipo | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.85 € | 1000 | 4 giorni | 97 x 185 x 80 | 72 | Spheroidal graphite cast iron | Ghisa sferoidale | 2.115 | ||
106.29 € | 1000 | 4 giorni | 117 x 205 x 100 | 85 | Spheroidal graphite cast iron | Ghisa sferoidale | 2.8 | ||
115.40 € | 1000 | 4 giorni | 117 x 205 x 100 | 90 | Spheroidal graphite cast iron | Ghisa sferoidale | 3.2 | ||
159.23 € | 1000 | 4 giorni | 133 x 255 x 105 | 100 | Spheroidal graphite cast iron | Ghisa sferoidale | 4.49 | ||
156.63 € | 1000 | 4 giorni | 139 x 255 x 110 | 110 | Spheroidal graphite cast iron | Ghisa sferoidale | 4.9 | ||
236.88 € | 1000 | 4 giorni | 155 x 275 x 115 | 120 | Spheroidal graphite cast iron+G944DA | Ghisa sferoidale+G944DA | 6.5 | ||
200.88 € | 1000 | 4 giorni | 161 x 280 x 120 | 130 | Spheroidal graphite cast iron | Ghisa sferoidale | 7 | ||
252.06 € | 1000 | 4 giorni | 183 x 315 x 135 | 140 | Spheroidal graphite cast iron | Ghisa sferoidale | 9.3 | ||
271.15 € | 1000 | 4 giorni | 189 x 320 x 140 | 150 | Spheroidal graphite cast iron | Ghisa sferoidale | 11 | ||
383.68 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 160 | Spheroidal graphite cast iron | Ghisa sferoidale | 13.637 | |
354.02 € | 1000 | 4 giorni | 219 x 345 x 150 | 170 | Spheroidal graphite cast iron | Ghisa sferoidale | 15 | ||
399.58 € | 1000 | 4 giorni | 223 x 380 x 160 | 180 | Spheroidal graphite cast iron | Ghisa sferoidale | 18 | ||
479.83 € | 1000 | 4 giorni | 223 x 380 x 160 | 180 | Spheroidal graphite cast iron+G944DA | Ghisa sferoidale+G944DA | 18 | ||
517.14 € | 1000 | 4 giorni | 229 x 380 x 155 | 190 | Spheroidal graphite cast iron | Ghisa sferoidale | 20 | ||
366.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 248 x 410 x 175 | 200 | Flake graphite cast iron+G944DA | Ghisa a grafite lamellare+G944DA | 24.2 | |
638.62 € | 1000 | 4 giorni | 271 x 410 x 180 | 215 | Spheroidal graphite cast iron | Ghisa sferoidale | 26.5 | ||
839.94 € | 1000 | 4 giorni | 291 x 445 x 190 | 230 | Spheroidal graphite cast iron | Ghisa sferoidale | 33 | ||
1,285.06 € | 1000 | 4 giorni | 328 x 530 x 215 | 270 | Spheroidal graphite cast iron | Ghisa sferoidale | 51.3 | ||
1,679.02 € | 1000 | 4 giorni | 351 x 550 x 225 | 290 | Spheroidal graphite cast iron | Ghisa sferoidale | 61 | ||
2,317.63 € | 1000 | 4 giorni | 366 x 620 x 215 | 300 | Spheroidal graphite cast iron | Ghisa sferoidale | 71.3 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Dimensioni(mm)
Diametro esterno del cuscinetto [D](mm)
Sede del cuscinetto [D](mm)
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali