Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GE12-ZO-HLN |
GE15-ZO-HLN |
GE19-ZO-HLN |
GE22-ZO-HLN |
GE25-ZO-HLN |
GE31-ZO-HLN |
GE34-ZO-HLN |
GE38-ZO-HLN |
GE44-ZO-HLN |
GE50-ZO-HLN |
GE57-ZO-HLN |
GE63-ZO-HLN |
GE69-ZO-HLN |
GE76-ZO-HLN |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Diametro esterno del cuscinetto [D] (mm) | Larghezza, anello interno [B] (mm) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8.48 € | 1000 | 4 giorni | 12.7 | 17800 | 22.225 | 11.1 | 41000 | 0.018 | ||
- | 11.46 € | 1000 | 4 giorni | 15.875 | 28400 | 26.988 | 13.894 | 65600 | 0.032 | ||
12.14 € | 1000 | 4 giorni | 19.05 | 40800 | 31.75 | 16.662 | 94100 | 0.053 | |||
12.92 € | 1000 | 4 giorni | 22.225 | 55300 | 36.513 | 19.431 | 128000 | 0.082 | |||
13.65 € | 1000 | 4 giorni | 25.4 | 70100 | 41.275 | 22.225 | 162000 | 0.118 | |||
23.66 € | 1000 | 4 giorni | 31.75 | 112000 | 50.8 | 27.762 | 259000 | 0.218 | |||
28.66 € | 1000 | 4 giorni | 34.925 | 133000 | 55.563 | 30.15 | 307000 | 0.284 | |||
39.17 € | 1000 | 4 giorni | 38.1 | 158000 | 61.913 | 33.325 | 364000 | 0.404 | |||
42.86 € | 1000 | 4 giorni | 44.45 | 222000 | 71.438 | 38.887 | 512000 | 0.627 | |||
57.42 € | 1000 | 4 giorni | 50.8 | 289000 | 80.963 | 44.45 | 668000 | 0.911 | |||
70.75 € | 1000 | 4 giorni | 57.15 | 366000 | 90.488 | 50.013 | 844000 | 1.274 | |||
105.60 € | 1000 | 4 giorni | 63.5 | 456000 | 100.013 | 55.55 | 1050000 | 1.705 | |||
200.12 € | 1000 | 4 giorni | 69.85 | 545000 | 111.125 | 61.112 | 1260000 | 2.347 | |||
245.65 € | 1000 | 4 giorni | 76.2 | 651000 | 120.65 | 66.675 | 1500000 | 3.029 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D](mm)
Larghezza, anello interno [B](mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali