Testa a snodo con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: pellicola PTFE, forma costruttiva aperta

Testa a snodo con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: pellicola PTFE, forma costruttiva aperta
Testa a snodo con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: pellicola PTFE, anello esterno in ottone, DIN ISO 12240-4, dimensioni serie K, tipo F, forma costruttiva aperta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GIKL5-PW-A
GIKL6-PW-A
GIKL8-PW-A
GIKL10-PW-A
GIKL12-PW-A
GIKL14-PW-A
GIKL16-PW
GIKL20-PW
GIKL25-PW
GIKL30-PW
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)
-

31.14 €

1000 4 giorni 5600013891800.02

16.88 €

1000 4 giorni 6765016980000.03

19.00 €

1000 4 giorni 8129001912131000.045

23.85 €

1000 4 giorni 10181002214185000.079

27.38 €

1000 4 giorni 12240002616208000.11

34.57 €

1000 4 giorni 14310002819320000.18

46.63 €

1000 4 giorni 16390003221452000.24

60.42 €

1000 4 giorni 20566004025456000.414

94.17 €

1000 4 giorni 25848004731729000.73

120.26 €

1000 4 giorni 301140005537959001.17

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico