Testa a snodo resistente alla corrosione, con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: pellicola PTFE, forma costruttiva aperta

Testa a snodo resistente alla corrosione, con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: pellicola PTFE, forma costruttiva aperta
Testa a snodo resistente alla corrosione, con filettatura esterna, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: pellicola PTFE, DIN ISO 12240-4, dimensioni serie K, tipo F, forma costruttiva aperta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GAKSL5-PS
GAKSL6-PS
GAKSL8-PS
GAKSL10-PS
GAKSL12-PS
GAKSL16-PS
GAKSL20-PS
GAKSL25-PS
GAKSL30-PS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Diametro dell'occhio esterno [d 2]
(mm)
Lunghezza complessiva [l 2]
(mm)
Peso
(kg)

38.38 €

1000 4 giorni 5600013818001942.50.016

38.55 €

1000 4 giorni 6765016925002146.50.02

38.71 €

1000 4 giorni 812900191246002554.50.039

42.88 €

1000 4 giorni 1018000221473002962.50.065

52.35 €

1000 4 giorni 1224000261691003370.50.097

67.43 €

1000 4 giorni 16390003221190004387.50.205

100.49 €

1000 4 giorni 2057000402522800511040.355

224.17 €

1000 4 giorni 2585000473136200611250.612

259.35 €

1000 4 giorni 30114000553747500711461.06

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico