Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GAKSR5-PS |
GAKSR6-PS |
GAKSR8-PS |
GAKSR10-PS |
GAKSR12-PS |
GAKSR14-PS |
GAKSR16-PS |
GAKSR18-PS |
GAKSR20-PS |
GAKSR22-PS |
GAKSR25-PS |
GAKSR30-PS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Diametro esterno del cuscinetto [D] (mm) | Larghezza, anello interno [B] (mm) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Diametro dell'occhio esterno [d 2] (mm) | Lunghezza complessiva [l 2] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.38 € | 1000 | 4 giorni | 5 | 6000 | 13 | 8 | 1800 | 19 | 42.5 | 0.016 | |||
38.55 € | 1000 | 4 giorni | 6 | 7650 | 16 | 9 | 2500 | 21 | 46.5 | 0.021 | |||
38.71 € | 1000 | 4 giorni | 8 | 12900 | 19 | 12 | 4600 | 25 | 54.5 | 0.039 | |||
42.88 € | 1000 | 4 giorni | 10 | 18000 | 22 | 14 | 7300 | 29 | 62.5 | 0.065 | |||
52.35 € | 1000 | 4 giorni | 12 | 24000 | 26 | 16 | 9100 | 33 | 70.5 | 0.097 | |||
62.37 € | 1000 | 4 giorni | 14 | 31000 | 28 | 19 | 13700 | 37 | 78.5 | 0.130 | |||
67.43 € | 1000 | 4 giorni | 16 | 39000 | 32 | 21 | 19000 | 43 | 87.5 | 0.205 | |||
161.82 € | 1000 | 4 giorni | 18 | 47500 | 35 | 23 | 23000 | 47 | 95.5 | 0.28 | |||
100.49 € | 1000 | 4 giorni | 20 | 57000 | 40 | 25 | 22800 | 51 | 104 | 0.35 | |||
183.12 € | 1000 | 4 giorni | 22 | 68000 | 42 | 28 | 30400 | 55 | 112 | 0.440 | |||
224.17 € | 1000 | 4 giorni | 25 | 85000 | 47 | 31 | 36200 | 61 | 125 | 0.619 | |||
399.02 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 114000 | 55 | 37 | 47500 | 71 | 146 | 1.06 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D](mm)
Larghezza, anello interno [B](mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Diametro dell'occhio esterno [d 2](mm)
Lunghezza complessiva [l 2](mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali