Testa a snodo resistente alla corrosione, con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: pellicola PTFE, forma costruttiva aperta

Testa a snodo resistente alla corrosione, con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: pellicola PTFE, forma costruttiva aperta
  • Sconto volumi elevati
Testa a snodo resistente alla corrosione, con filettatura interna, filettatura sinistrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: pellicola PTFE, DIN ISO 12240-4, dimensioni serie K, tipo F, forma costruttiva aperta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GIKSL5-PS
GIKSL6-PS
GIKSL8-PS
GIKSL10-PS
GIKSL12-PS
GIKSL14-PS
GIKSL16-PS
GIKSL18-PS
GIKSL20-PS
GIKSL22-PS
GIKSL25-PS
GIKSL30-PS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)

45.52 €

1000 4 giorni 5600013838000.02

31.55 €

1000 4 giorni 6765016934000.026

34.60 €

1000 4 giorni 812900191257000.048

38.45 €

1000 4 giorni 1018000221480000.078

48.35 €

1000 4 giorni 1224000261691000.114

57.31 €

1000 4 giorni 14310002819137000.162

78.65 €

1000 4 giorni 16390003221190000.21

301.42 €

1 Disponibile 4 giorni 18475003523230000.3

96.23 €

1000 4 giorni 20570004025228000.41

216.71 €

1000 4 giorni 22680004228304000.509

224.71 €

1000 4 giorni 25850004731362000.735

307.08 €

1000 4 giorni 301140005537475001.102

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico