Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GF100-DO-A
Diametro foro(mm) | 100 | Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) | 608000 | Diametro esterno del cuscinetto [D](mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza, anello interno [B](mm) | 70 | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) | 1520000 | Peso(kg) | 31.5 |
Si trova sulla pagina di Testa a snodo idraulica, con estremità rettangolare saldata, richiede manutenzione, superficie scorrevole di contatto: acciaio/acciaio, forma costruttiva aperta, il codice articolo è il seguente: GF100-DO-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GF100-DO-A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali