Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GE25-FW-2RS |
GE100-FW-2RS-B |
GE110-FW-2RS-B |
GE120-FW-2RS-C |
GE140-FW-2RS-B |
GE160-FW-2RS-B |
GE180-FW-2RS-B |
GE200-FW-2RS-B |
GE220-FW-2RS-B |
GE240-FW-2RS-B |
GE260-FW-2RS-B |
GE280-FW-2RS-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Diametro esterno del cuscinetto [D] (mm) | Larghezza, anello interno [B] (mm) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Larghezza, anello esterno [C] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 67.83 € | 1000 | 4 giorni | 25 | 165000 | 47 | 28 | 275000 | 18 | 0.187 | ||
552.40 € | 1000 | 4 giorni | 100 | 1850000 | 160 | 85 | 3080000 | 55 | 5.86 | |||
622.11 € | 1000 | 4 giorni | 110 | 2690000 | 180 | 100 | 4480000 | 70 | 9.54 | |||
1,002.26 € | 1000 | 4 giorni | 120 | 3020000 | 210 | 115 | 5040000 | 70 | 15.1 | |||
1,238.89 € | 1000 | 4 giorni | 140 | 3840000 | 230 | 130 | 6400000 | 80 | 18.65 | |||
2,175.54 € | 1000 | 4 giorni | 160 | 4320000 | 260 | 135 | 7200000 | 80 | 24.4 | |||
2,867.77 € | 1000 | 4 giorni | 180 | 6000000 | 290 | 155 | 10000000 | 100 | 35.6 | |||
3,081.02 € | 1000 | 4 giorni | 200 | 6600000 | 320 | 165 | 11000000 | 100 | 44.8 | |||
3,656.78 € | 1000 | 4 giorni | 220 | 7200000 | 340 | 175 | 12000000 | 100 | 50.5 | |||
4,828.02 € | 1000 | 4 giorni | 240 | 8580000 | 370 | 190 | 14300000 | 110 | 64.8 | |||
7,599.42 € | 1000 | 4 giorni | 260 | 10100000 | 400 | 205 | 16800000 | 120 | 80.7 | |||
10,167.00 € | 1000 | 4 giorni | 280 | 10800000 | 430 | 210 | 18000000 | 120 | 95.33 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D](mm)
Larghezza, anello interno [B](mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Larghezza, anello esterno [C](mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali