Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GE5-PW |
GE6-PW |
GE8-PW |
GE10-PW |
GE12-PW |
GE14-PW |
GE16-PW |
GE18-PW |
GE20-PW |
GE22-PW |
GE25-PW |
GE30-PW |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Diametro esterno del cuscinetto [D] (mm) | Larghezza, anello interno [B] (mm) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Larghezza, anello esterno [C] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8.55 € | 1000 | 4 giorni | 5 | 6000 | 13 | 8 | 15000 | 6 | 0.005 | ||
6.55 € | 1000 | 4 giorni | 6 | 7750 | 16 | 9 | 19400 | 6.75 | 0.010 | |||
7.51 € | 1000 | 4 giorni | 8 | 12900 | 19 | 12 | 32100 | 9 | 0.017 | |||
8.32 € | 1000 | 4 giorni | 10 | 18100 | 22 | 14 | 45200 | 10.5 | 0.027 | |||
10.32 € | 1000 | 4 giorni | 12 | 24000 | 26 | 16 | 60000 | 12 | 0.043 | |||
14.51 € | 1000 | 4 giorni | 14 | 31000 | 28 | 19 | 77500 | 13.5 | 0.054 | |||
17.11 € | 1000 | 4 giorni | 16 | 38600 | 32 | 21 | 96400 | 15 | 0.077 | |||
23.14 € | 1000 | 4 giorni | 18 | 47300 | 35 | 23 | 118000 | 16.5 | 0.107 | |||
25.78 € | 1000 | 4 giorni | 20 | 56600 | 40 | 25 | 141000 | 18 | 0.145 | |||
30.88 € | 1000 | 4 giorni | 22 | 68600 | 42 | 28 | 171000 | 20 | 0.18 | |||
36.72 € | 1000 | 4 giorni | 25 | 84800 | 47 | 31 | 212000 | 22 | 0.24 | |||
47.55 € | 1000 | 4 giorni | 30 | 114000 | 55 | 37 | 286000 | 25 | 0.385 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D](mm)
Larghezza, anello interno [B](mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Larghezza, anello esterno [C](mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali