Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GAL6-DO |
GAL8-DO |
GAL10-DO |
GAL12-DO |
GAL15-DO |
GAL17-DO |
GAL20-DO |
GAL25-DO |
GAL30-DO |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Diametro esterno del cuscinetto [D] (mm) | Larghezza, anello interno [B] (mm) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.06 € | 1000 | 4 giorni | 6 | 3400 | 14 | 6 | 6930 | 0.018 | |||
18.68 € | 1000 | 4 giorni | 8 | 5590 | 16 | 8 | 12900 | 0.033 | |||
20.29 € | 1000 | 4 giorni | 10 | 8160 | 19 | 9 | 20600 | 0.053 | |||
23.11 € | 1000 | 4 giorni | 12 | 10800 | 22 | 10 | 30200 | 0.086 | |||
29.46 € | 1000 | 4 giorni | 15 | 16900 | 26 | 12 | 41600 | 0.150 | |||
32.37 € | 1000 | 4 giorni | 17 | 21300 | 30 | 14 | 56500 | 0.202 | |||
39.20 € | 1000 | 4 giorni | 20 | 29600 | 35 | 16 | 75600 | 0.330 | |||
52.42 € | 1000 | 4 giorni | 25 | 48300 | 42 | 20 | 88300 | 0.6 | |||
75.49 € | 1000 | 4 giorni | 30 | 62300 | 47 | 22 | 119000 | 0.934 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D](mm)
Larghezza, anello interno [B](mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali