Testa a snodo con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, manutenzione necessario, accoppiamento di strisciamento in acciaio/acciaio, sigillato

Testa a snodo con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, manutenzione necessario, accoppiamento di strisciamento in acciaio/acciaio, sigillato
  • Sconto volumi elevati
Testa a snodo GAL..-DO-2RS, filetto esterna, manutenzione necessario

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GAL20-DO-2RS
GAL25-DO-2RS
GAL30-DO-2RS
GAL35-DO-2RS
GAL40-DO-2RS
GAL45-DO-2RS
GAL50-DO-2RS
GAL60-DO-2RS
GAL70-DO-2RS
GAL80-DO-2RS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)
-

45.52 €

1000 4 giorni 20296003516756000.330
-

58.54 €

1000 4 giorni 25483004220883000.6
-

83.17 €

1000 4 giorni 306230047221190000.87

109.46 €

1000 4 giorni 357990055251590001.462

160.88 €

1000 4 giorni 409910062281940001.856

218.95 €

1000 4 giorni 4512800068322590002.66

268.40 €

1000 4 giorni 5015700075353140003.53

522.16 €

1 Disponibile 4 giorni 6024500090444850005.92

719.63 €

1000 4 giorni 70313000105495640008.51

831.85 €

1000 4 giorni 804020001205569000012.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico