Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GE25-DO-2RS-HLN |
GE30-DO-2RS-HLN |
GE35-DO-2RS-HLN |
GE40-DO-2RS-HLN |
GE45-DO-2RS-HLN |
GE50-DO-2RS-HLN |
GE60-DO-2RS-HLN |
GE70-DO-2RS-HLN |
GE80-DO-2RS-HLN |
GE90-DO-2RS-HLN |
GE100-DO-2RS-HLN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Diametro esterno del cuscinetto [D] (mm) | Larghezza, anello interno [B] (mm) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 25 | 54900 | 42 | 20 | 211000 | 0.108 | |
20.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 70400 | 47 | 22 | 271000 | 0.136 | |
24.94 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 92900 | 55 | 25 | 357000 | 0.212 | |
29.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 117000 | 62 | 28 | 451000 | 0.3 | |
31.11 € | 1000 | 4 giorni | 45 | 151000 | 68 | 32 | 579000 | 0.398 | ||
43.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 | 179000 | 75 | 35 | 690000 | 0.533 | |
66.62 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 60 | 297000 | 90 | 44 | 1140000 | 0.973 | |
98.09 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 70 | 388000 | 105 | 49 | 1490000 | 1.53 | |
131.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 80 | 504000 | 120 | 55 | 1940000 | 2.2 | |
171.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 90 | 619000 | 130 | 60 | 2380000 | 2.653 | |
231.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 100 | 754000 | 150 | 70 | 2900000 | 4.265 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D](mm)
Larghezza, anello interno [B](mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali