Testa a snodo con filettatura esterna, filettatura destrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: ELGOGLIDE, sigillato

Testa a snodo con filettatura esterna, filettatura destrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: ELGOGLIDE, sigillato
Testa a snodo con filettatura esterna, filettatura destrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimensioni serie E, tipo M, superficie curva anello interno con cromatura a spessore, sigillato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GAR17-UK-2RS-A
GAR20-UK-2RS-A
GAR25-UK-2RS-A
GAR30-UK-2RS-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Diametro dell'occhio esterno [d 2]
(mm)
Lunghezza complessiva [l 2]
(mm)
Peso
(kg)

42.31 €

1000 4 giorni 174880030145650046920.200

49.75 €

1000 4 giorni 203130035167560053104.50.330

66.63 €

1000 4 giorni 25511004220105000641260.59

94.57 €

1000 4 giorni 3065900472213900073146.50.93

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico