Testa a snodo con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: ELGOGLIDE, sigillato

Testa a snodo con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: ELGOGLIDE, sigillato
Testa a snodo con filettatura esterna, filettatura sinistrorsa, non richiede manutenzione, strato di strisciamento: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimensioni serie E, tipo M, superficie curva anello interno con cromatura a spessore, sigillato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GAL17-UK-2RS-A
GAL20-UK-2RS-A
GAL25-UK-2RS-A
GAL30-UK-2RS-A
GAL35-UK-2RS-A
GAL40-UK-2RS-A
GAL45-UK-2RS-A
GAL50-UK-2RS-A
GAL60-UK-2RS-A
GAL70-UK-2RS-A
GAL80-UK-2RS-A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Diametro esterno del cuscinetto [D]
(mm)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Diametro dell'occhio esterno [d 2]
(mm)
Lunghezza complessiva [l 2]
(mm)
Peso
(kg)
-

50.69 €

1000 4 giorni 174880030145650046920.200
-

59.48 €

1000 4 giorni 203130035167560053104.50.3
-

80.05 €

1000 4 giorni 25511004220105000641260.59
-

113.80 €

1000 4 giorni 3065900472213900073146.50.93

134.97 €

1000 4 giorni 352120005525159000821811.53

187.55 €

1000 4 giorni 402800006228194000921961.97

247.58 €

1000 4 giorni 4536000068322590001022142.607

303.71 €

1000 4 giorni 5044400075353140001122413.491

510.88 €

1000 4 giorni 606910009044485000135277.55.91

706.28 €

1000 4 giorni 70883000105495640001603158.51

907.18 €

1000 4 giorni 8011300001205569000018036012.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico