Boccole con collare, EGF-B Series

Boccole con collare, EGF-B Series
  • Sconto volumi elevati
Boccole con collare EGF..-E40-B, boccole con collare, esenti da manutenzione, con armatura in bronzo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EGF06080-E40-B-Y
EGF08055-E40-B-Y
EGF08095-E40-B-Y
EGF10070-E40-B-Y
EGF10120-E40-B-Y
EGF10170-E40-B-Y
EGF12070-E40-B-Y
EGF12090-E40-B-Y
EGF12120-E40-B-Y
EGF15120-E40-B-Y
EGF15170-E40-B-Y
EGF16120-E40-B-Y
EGF18100-E40-B-Y
EGF18220-E40-B-Y
EGF20115-E40-B-Y
EGF20165-E40-B-Y
EGF25215-E40-B-Y
EGF30160-E40-B-Y
EGF30260-E40-B-Y
EGF35260-E40-B-Y
EGF40260-E40-B-Y
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Larghezza [B]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Diametro esterno della flangia [D fl]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Peso
(g)

0.75 €

100 Disponibile 4 giorni 6885040900012484086401.7

0.71 €

100 Disponibile 4 giorni 8105.539207000158910159001.8

0.75 €

100 Disponibile 4 giorni 8109.5840015000158910159002.532

0.95 €

100 Disponibile 4 giorni 101277000125001814100251002.618

1.18 €

100 Disponibile 4 giorni 10121214000250001814100251003.884

1.85 €

100 Disponibile 4 giorni 10121721000375001814100251005.18

1.23 €

100 Disponibile 4 giorni 121478400150002015800283003.05

1.31 €

100 Disponibile 4 giorni 1214911800210002015800283003.9

1.40 €

100 Disponibile 4 giorni 12141216800300002015800283004.66

1.65 €

100 Disponibile 4 giorni 15171221000375002318500330005.66

1.85 €

100 Disponibile 4 giorni 15171731500563002318500330007.8

1.82 €

100 Disponibile 4 giorni 16181222400400002419400346005.934

2.29 €

100 Disponibile 4 giorni 18201020200360002621100377005.89

3.14 €

100 Disponibile 4 giorni 182022504009000026211003770011.484

1.85 €

50000 4 giorni 202311.5238004250030246004400012.1

2.00 €

50000 4 giorni 202316.5378006750030246004400016.036

4.17 €

25 Disponibile 4 giorni 252821.56480011560035290005180022.404

2.63 €

25000 4 giorni 303416504009000042352006280032

3.02 €

25000 4 giorni 3034269240016500042352006280048.82

3.77 €

10000 4 giorni 35392610800019300047396007070056

4.82 €

10000 4 giorni 40442612300022000053555009920064.28

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico