Cuscinetto a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, forma costruttiva NUP

Cuscinetto a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, forma costruttiva NUP
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NUP211-E-XL-M1-C3
NUP2230-E-XL-M1
NUP2230-E-XL-M1-C3
NUP2232-E-XL-M1
NUP2234-E-XL-M1
NUP2236-E-XL-M1
NUP2236-E-XL-M1-C3
NUP2309-E-XL-M1-C3
NUP2311-E-XL-M1-C3
NUP2312-E-XL-M1-C3
NUP2313-E-XL-M1-C3
NUP2314-E-XL-M1-C3
NUP2315-E-XL-M1-C3
NUP2316-E-XL-M1-C3
NUP2318-E-XL-M1-C3
NUP2319-E-XL-M1-C3
NUP2324-E-XL-M1
NUP2324-E-XL-M1-C3
NUP2328-E-XL-M1
NUP2330-E-XL-M1
NUP330-E-XL-M1
NUP330-E-XL-M1-C3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)
-

126.77 €

1 Disponibile 4 giorni 10021559900095000130005800C30.76

1,713.83 €

1000 4 giorni 2707315078000097000045501850CN19
-

1,713.83 €

1000 4 giorni 2707315078000097000045501850C319

2,025.43 €

1000 4 giorni 29080160940000117000041501660CN24.3

2,383.37 €

1000 4 giorni 310861701130000140000038001470CN30.247

2,776.68 €

1000 4 giorni 320861801180000149000037001380CN31.4
-

2,776.68 €

1000 4 giorni 320861801180000149000037001380C331.4
-

174.34 €

1000 4 giorni 1003645163000154000128005200C31.46
-

254.34 €

1000 4 giorni 1204355235000230000104004500C32.5
-

313.29 €

1000 4 giorni 130466026500026000096004250C33.11
-

355.82 €

1000 4 giorni 140486529500028500088004000C33.685
-

458.98 €

1000 4 giorni 150517032500032500082003800C34.53
-

505.31 €

1000 4 giorni 160557539000039500076003550C35.6
-

529.74 €

1000 4 giorni 170588042000042500072003450C36.6
-

660.28 €

1000 4 giorni 190649051000053000063003000C38.915
-

805.12 €

1000 4 giorni 200679554000058000061002800C310.6

1,878.91 €

1000 4 giorni 26086120930000101000045501980CN23.9
-

1,878.91 €

1000 4 giorni 26086120930000101000045501980C323.9

3,053.75 €

1000 4 giorni 3001021401210000139000039501620CN37.2

3,360.31 €

1000 4 giorni 3201081501380000160000036501460CN44.7

2,011.97 €

1000 4 giorni 3206515090000093000036501940CN26.8
-

2,011.97 €

1000 4 giorni 3206515090000093000036501940C326.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale della gabbia Gabbia in ottone in due pezzi guidata sui rulli

Supporto tecnico