Cuscinetto orientabile a rulli 239, quote principali secondo DIN 635-2, Cilindrico Tipologia del foro

Cuscinetto orientabile a rulli 239, quote principali secondo DIN 635-2, Cilindrico Tipologia del foro
Cuscinetto orientabile a rulli 239, quote principali secondo DIN 635-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23936-S-MB-C2
23944-S-MB-C5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

838.69 €

1000 4 giorni 25052180445000840000320018507.82

1,063.69 €

1000 4 giorni 3006022061000012400002600146012.39

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico