Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NJ2340-EX-TB-M1

Codice componente
NJ2340-EX-TB-M1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6,342.69 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 420 Larghezza B(mm) 138 Diametro del foro(mm) 200
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 2040000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 2900000 Numero di giri limite [n G](1/min) 2330
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 940 Peso(kg) 98.3

Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ, il codice articolo è il seguente: NJ2340-EX-TB-M1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ2340-EX-TB-M1.

Supporto tecnico