Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669.43 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 180 | 60 | 120 | 450000 | 690000 | 860 | CN | 5.567 | ||
- | 642.65 € | 1000 | 4 giorni | 180 | 60 | 120 | 450000 | 690000 | 860 | C3 | 5.3 | ||
- | 663.11 € | 1000 | 4 giorni | 180 | 60 | 120 | 450000 | 690000 | 860 | C4 | 5.3 | ||
729.82 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 200 | 69 | 130 | 570000 | 860000 | 780 | CN | 7.789 | ||
- | 751.98 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 200 | 69 | 130 | 570000 | 860000 | 780 | C4 | 7.8 | |
808.86 € | 1000 | 4 giorni | 210 | 69 | 140 | 590000 | 930000 | 740 | CN | 8.274 | |||
958.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 225 | 75 | 150 | 680000 | 1090000 | 690 | CN | 10.345 | ||
- | 958.86 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 225 | 75 | 150 | 680000 | 1090000 | 690 | C3 | 10.348 | |
- | 1,172.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 240 | 80 | 160 | 770000 | 1240000 | 640 | C4 | 13.21 | |
1,317.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 260 | 90 | 170 | 940000 | 1480000 | 600 | CN | 16.9 | ||
- | 1,560.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 280 | 100 | 180 | 1130000 | 1770000 | 550 | C3 | 22.56 | |
- | 1,609.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 280 | 100 | 180 | 1130000 | 1770000 | 550 | C4 | 22.8 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali