Cuscinetto radiale a rulli cilindrici, ad una corona, con gabbia, N10 Series

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici, ad una corona, con gabbia, N10 Series
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione N10..-C-K-PVPA1-SP, cuscinetti liberi, con foro conico, cono 1:12, smontabili, con gabbia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N1009-C-K-PVPA1-SP

Codice componente
N1009-C-K-PVPA1-SP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

363.17 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 75 Larghezza B(mm) 16 Diametro del foro(mm) 45
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 29000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 32500 Carico limita a fatica, radiale [C ur](N) 4100
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease](1/min) 24400 Velocità limite per lubrificazione ad olio [n G Oil](1/min) 28500 Peso(kg) 0.238

Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a rulli cilindrici, ad una corona, con gabbia, N10 Series, il codice articolo è il seguente: N1009-C-K-PVPA1-SP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N1009-C-K-PVPA1-SP.

Supporto tecnico