Cuscinetti a rulli conici JK0S Series

Cuscinetti a rulli conici JK0S Series
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti a rulli conici JK0S, cuscinetti integrali a rulli conici, tenuta a labbro unilaterale, serie diametro 0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JK0S030
JK0S040
JK0S050
JK0S050>A
JK0S060
JK0S070-A
JK0S080-A
JK0S080-A>A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Model series Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Larghezza, anello interno [B]
(mm)
Larghezza, anello esterno
(mm)
Peso
(kg)

55.82 €

1 Disponibile 4 giorni 55303850046500Standard61001918.50.188

61.95 €

1000 4 giorni 68405300071000Standard49502120.50.301

70.71 €

1000 4 giorni 80506400093000Standard40502221.50.384

72.89 €

1 Disponibile 4 giorni 80506400093000>A40502221.50.405

83.88 €

1 Disponibile 4 giorni 956082000123000Standard335026250.664

94.02 €

1000 4 giorni 11070104000159000Standard29002726.50.9

109.74 €

1000 4 giorni 12580137000211000Standard25503029.51.337
-

112.55 €

1 Disponibile 4 giorni 12580137000211000>A25503029.51.278

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico