Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,558.08 € | 1000 | 4 giorni | 480 | 130 | 260 | 2180000 | 3350000 | 2060 | 780 | CN | 107.51 | ||
6,558.08 € | 1000 | 4 giorni | 480 | 130 | 260 | 2180000 | 3350000 | 2060 | 780 | C3 | 107.51 | ||
7,344.66 € | 1000 | 4 giorni | 500 | 130 | 280 | 2270000 | 3600000 | 1980 | 720 | CN | 112.82 | ||
7,344.66 € | 1000 | 4 giorni | 500 | 130 | 280 | 2270000 | 3600000 | 1980 | 720 | C3 | 112.82 | ||
12,627.68 € | 1000 | 4 giorni | 620 | 165 | 340 | 3500000 | 5700000 | 1580 | 520 | CN | 227.35 | ||
14,521.75 € | 1000 | 4 giorni | 650 | 170 | 360 | 3600000 | 5800000 | 1490 | 510 | CN | 255.6 | ||
14,666.60 € | 1000 | 4 giorni | 680 | 175 | 380 | 4050000 | 6700000 | 1420 | 450 | CN | 286.02 | ||
3,735.08 € | 1000 | 4 giorni | 440 | 72 | 240 | 1140000 | 1610000 | 2320 | 1220 | CN | 51.7 | ||
3,890.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 440 | 72 | 240 | 1140000 | 1610000 | 2320 | 1220 | C3 | 52.5 | |
5,527.25 € | 1000 | 4 giorni | 480 | 80 | 260 | 1350000 | 1890000 | 2100 | 1110 | CN | 69.5 | ||
6,182.46 € | 1000 | 4 giorni | 500 | 80 | 280 | 1400000 | 2020000 | 2020 | 1020 | CN | 70.7 | ||
6,182.46 € | 1000 | 4 giorni | 500 | 80 | 280 | 1400000 | 2020000 | 2020 | 1020 | C3 | 70.7 | ||
6,770.31 € | 1000 | 4 giorni | 540 | 85 | 300 | 1600000 | 2330000 | 1860 | 920 | CN | 82.62 | ||
6,770.31 € | 1000 | 4 giorni | 540 | 85 | 300 | 1600000 | 2330000 | 1860 | 920 | C3 | 82.62 | ||
1,769.43 € | 1000 | 4 giorni | 340 | 68 | 160 | 860000 | 1060000 | 3000 | 1770 | CN | 32.5 | ||
1,769.43 € | 1000 | 4 giorni | 340 | 68 | 160 | 860000 | 1060000 | 3000 | 1770 | C3 | 32.21 | ||
3,918.68 € | 1000 | 4 giorni | 420 | 80 | 200 | 1180000 | 1520000 | 2410 | 1320 | C3 | 58.5 |
Loading...
Materiale della gabbia | Gabbia in ottone, in due pezzi, guidata sul bordo |
---|
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali