Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NU214-E-XL-MPAX-C3 |
NU215-E-XL-MPAX-C3 |
NU2224-E-XL-MPAX-C3 |
NU2228-E-XL-MPAX-C3 |
NU2230-E-XL-MPAX-C3 |
NU2234-E-XL-MPAX-C3 |
NU224-E-XL-MPAX-C3 |
NU234-E-XL-MPAX-C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.65 € | 1000 | 4 giorni | 125 | 24 | 70 | 141000 | 138000 | 10100 | 4650 | 1.28 | ||
152.43 € | 1000 | 4 giorni | 130 | 25 | 75 | 155000 | 157000 | 9800 | 4400 | 1.41 | ||
678.14 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 215 | 58 | 120 | 530000 | 610000 | 5600 | 2500 | 9.1 | |
946.60 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 250 | 68 | 140 | 670000 | 830000 | 4900 | 2050 | 14.5 | |
1,215.03 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 270 | 73 | 150 | 780000 | 970000 | 4550 | 1850 | 18.4 | |
1,796.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 310 | 86 | 170 | 1130000 | 1400000 | 3800 | 1470 | 29.3 | |
471.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 215 | 40 | 120 | 390000 | 415000 | 5600 | 3050 | 6.4 | |
1,046.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 310 | 52 | 170 | 700000 | 780000 | 3850 | 1970 | 18.2 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali