Cuscinetto a rulli cilindrici NNU49..-S, cuscinetto libero, a due corone, smontabile, con gabbia

Cuscinetto a rulli cilindrici NNU49..-S, cuscinetto libero, a due corone, smontabile, con gabbia
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici NNU49..-S-M-SP, cuscinetto libero, a due corone, smontabile, con gabbia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NNU4920-S-M-SP-C2
NNU4920-S-M-SP-C3
NNU4922-S-M-SP-C2
NNU4922-S-M-SP-C3
NNU4924-S-M-SP-C2
NNU4924-S-M-SP-C3
NNU4926-S-M-SP-C2
NNU4926-S-M-SP-C3
NNU4928-S-M-SP-C2
NNU4928-S-M-SP-C3
NNU4930-S-M-SP-C2
NNU4930-S-M-SP-C3
NNU4932-S-M-SP-C2
NNU4934-S-M-SP-C2
NNU4934-S-M-SP-C3
NNU4936-S-M-SP-C2
NNU4936-S-M-SP-C3
NNU4938-S-M-SP-C3
NNU4944-S-M-SP-C3
NNU4948-S-M-SP
NNU4948-S-M-SP-C3
NNU4952-S-M-SP
NNU4952-S-M-SP-C3
NNU4956-S-M-SP
NNU4956-S-M-SP-C3
NNU4960-S-M-SP
NNU4964-S-M-SP
NNU4964-S-M-SP-C3
NNU4968-S-M-SP
NNU4968-S-M-SP-C3
NNU4976-S-M-SP
NNU4976-S-M-SP-C3
NNU4980-S-M-SP
NNU4984-S-M-SP-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Carico limita a fatica, radiale [C ur]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease]
(1/min)
Velocità limite per lubrificazione ad olio [n G Oil]
(1/min)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

648.74 €

1000 4 giorni 140401001280002550003350057006700C21.912

606.05 €

1000 4 giorni 140401001280002550003350057006700C31.912

752.54 €

1000 4 giorni 150401101320002700003500054006300C22.088

733.31 €

1 Disponibile 4 giorni 150401101320002700003500054006300C32.088

820.34 €

1000 4 giorni 165451201750003400004100047505600C22.846

766.77 €

1000 4 giorni 165451201750003400004100047505600C32.846

968.49 €

1000 4 giorni 180501301880003850004550044505300C23.892

905.72 €

1000 4 giorni 180501301880003850004550044505300C33.892

1,115.83 €

1000 4 giorni 190501401900004000004600042505000C24.141

1,042.15 €

1000 4 giorni 190501401900004000004600042505000C34.141

1,236.37 €

1000 4 giorni 210601503300006500008200035504200C26.453

1,155.15 €

1000 4 giorni 210601503300006500008200035504200C36.453

1,382.02 €

1000 4 giorni 220601603350006800008300034004000C26.682

1,418.85 €

1000 4 giorni 230601703400007000008500033003850C27.118

1,326.78 €

1000 4 giorni 230601703400007000008500033003850C37.118

1,777.97 €

1000 4 giorni 2506918040500086000010400030003550C210.211

1,660.75 €

1000 4 giorni 2506918040500086000010400030003550C310.211

1,773.77 €

1000 4 giorni 2606919041000088000010600029003450C310.783

2,829.32 €

1000 4 giorni 30080220510000114000013300025503000C316.918

3,961.06 €

1000 4 giorni 32080240530000121000013800024002800CN17.8

3,961.06 €

1000 4 giorni 32080240530000121000013800024002800C317.8

5,286.98 €

1000 4 giorni 360100260750000169000019000020702430CN31.8

5,286.98 €

1000 4 giorni 360100260750000169000019000020702430C331.8

6,071.34 €

1000 4 giorni 380100280770000179000019800019702320CN33.3

6,071.34 €

1000 4 giorni 380100280770000179000019800019702320C332.5

8,298.80 €

1000 4 giorni 4201183001040000238000026500017402040CN51.9

8,870.52 €

1000 4 giorni 4401183201070000255000027500016701960CN53.49

8,870.52 €

1000 4 giorni 4401183201070000255000027500016701960C353.49

9,576.17 €

1000 4 giorni 4601183401100000265000029000016001890CN56.97

9,576.17 €

1000 4 giorni 4601183401100000265000029000016001890C356.89

13,213.29 €

1000 4 giorni 5201403801440000360000037500013801620CN89.09

13,213.29 €

1000 4 giorni 5201403801440000360000037500013801620C389.09

16,513.03 €

1000 4 giorni 5401404001490000380000039000013301570CN93.41

17,514.20 €

1000 4 giorni 5601404201530000400000040500012901520C397.1

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico