Cuscinetto orientabile a rulli 232..-BE-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico

Cuscinetto orientabile a rulli 232..-BE-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico
Cuscinetto orientabile a rulli 232..-BE, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, cono 1:12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23240-BE-XL-K-T52BW
23244-BE-XL-K-T52BW
23248-BE-XL-K-C4
23248-BE-XL-K-T52BW
23248-BE-XL-K-T52BW-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Precisione Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

2,390.26 €

1000 4 giorni 36012820019400002700000T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno)18701000CN53.97

3,221.85 €

1000 4 giorni 40014422023800003300000T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno)1700880CN75.46

3,819.43 €

1000 4 giorni 44016024028500004000000Standard1500770C4101.78

4,000.77 €

1000 4 giorni 44016024028500004000000T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno)1500770CN101.795

4,000.77 €

1000 4 giorni 44016024028500004000000T52BW (precisione di rotazione P5 per l'anello interno ed esterno)1500770C3102.3

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico