Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, forma costruttiva NUP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, forma costruttiva NUP
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NUP332-E-M1

Codice componente
NUP332-E-M1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,414.54 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 340 Larghezza B(mm) 68 Diametro del foro(mm) 160
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 860000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 1060000 Numero di giri limite [n G](1/min) 3000
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 1770 Peso(kg) 33.1

Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, forma costruttiva NUP, il codice articolo è il seguente: NUP332-E-M1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NUP332-E-M1.

Supporto tecnico