Cuscinetto a rulli cilindrici NUP..-E-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, forma costruttiva NUP

Cuscinetto a rulli cilindrici NUP..-E-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, forma costruttiva NUP
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NUP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NUP238-E-M1A-C3
NUP248-E-M1A-C3
NUP332-E-M1A-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

2,026.29 €

1000 4 giorni 340551906800009300003050172023.9

4,543.57 €

1000 4 giorni 44072240114000016100002320122054.2

2,414.54 €

1000 4 giorni 3406816086000010600003000177033.1

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico