Cuscinetto a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, forma costruttiva NUP

Cuscinetto a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, forma costruttiva NUP
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NUP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NUP214-E-XL-M1A
NUP218-E-XL-M1A-C3
NUP219-E-XL-M1A-C3
NUP226-E-XL-M1A-C3
NUP2305-E-XL-M1A-C3
NUP2308-E-XL-M1A
NUP2309-E-XL-M1A
NUP2313-E-XL-M1A-C3
NUP234-E-XL-M1A-C3
NUP236-E-XL-M1A
NUP236-E-XL-M1A-C3
NUP318-E-XL-M1A-C3
NUP320-E-XL-M1A-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

170.95 €

1000 4 giorni 1252470141000138000101004650CN1.37

278.75 €

1000 4 giorni 160309021500021700078003900C32.6

358.35 €

1000 4 giorni 170329526000026500072003650C33.39

773.12 €

1000 4 giorni 2304013042500044500052002800C37.53

92.22 €

1000 4 giorni 6224256700056000215008200C30.430

150.32 €

1000 4 giorni 903340132000119000142005800CN1.111

174.34 €

1000 4 giorni 1003645163000154000128005200CN1.493

355.82 €

1000 4 giorni 140486529500028500088004000C33.82

1,407.29 €

1000 4 giorni 3105217070000078000038501970C318.7

1,687.74 €

1000 4 giorni 3205218073000083000037501850CN19.7

1,687.74 €

1000 4 giorni 3205218073000083000037501850C319.7

523.83 €

1000 4 giorni 190439037000035000063003650C36.4

684.69 €

1000 4 giorni 2154710045000042500056003350C38.99

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale della gabbia Gabbia in ottone, in due pezzi, guidata sul bordo

Supporto tecnico