Cuscinetto a rulli cilindrici NUP..-E-XL-MPAX,, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, forma costruttiva NUP

Cuscinetto a rulli cilindrici NUP..-E-XL-MPAX,, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, forma costruttiva NUP
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-MPAX,, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NUP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NUP2216-E-XL-MPAX-C3
NUP2313-E-XL-MPAX
NUP234-E-XL-MPAX-C3
NUP309-E-XL-MPAX-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

304.40 €

1 Disponibile 4 giorni 1403380221000244000900034002.246

370.65 €

1 Disponibile 4 giorni 1404865295000285000880040003.78

1,465.92 €

1 Disponibile 4 giorni 310521707000007800003850197018.5

140.82 €

1 Disponibile 4 giorni 1002545116000990001280064001.201

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico