Cuscinetto radiale a rulli cilindrici, ad una corona, NU Series

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici, ad una corona, NU Series
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NU252-E-M1A-C3

Codice componente
NU252-E-M1A-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5,527.25 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 480 Larghezza B(mm) 80 Diametro del foro(mm) 260
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 1350000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 1890000 Numero di giri limite [n G](1/min) 2100
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 1110 Peso(kg) 66.55

Si trova sulla pagina di Cuscinetto radiale a rulli cilindrici, ad una corona, NU Series, il codice articolo è il seguente: NU252-E-M1A-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NU252-E-M1A-C3.

Supporto tecnico