Cuscinetto orientabile a rulli (X-life), 240 series

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24022-BE-XL
24022-BE-XL-C3
24022-BE-XL-C4
24056-BEA-XL-MB1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

413.74 €

1 Disponibile 4 giorni 110 x 170 x 60CN4.9

413.74 €

1 Disponibile 4 giorni 110 x 170 x 60C34.9

434.60 €

1 Disponibile 4 giorni 110 x 170 x 60C44.9

4,402.62 €

1 Disponibile 4 giorni 280 x 420 x 140CN67.14

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico