Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21310-E1-XL>A |
21312-E1-XL-C4 |
21313-E1-XL-C4 |
21315-E1-XL-C4 |
21316-E1-XL-C4 |
21317-E1-XL>A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.23 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 110 | 27 | 50 | 129000 | 130000 | 9000 | 5400 | 1.281 | |
109.11 € | 1000 | 4 giorni | 130 | 31 | 60 | 211000 | 226000 | 6700 | 4100 | 2.06 | ||
127.00 € | 1000 | 4 giorni | 140 | 33 | 65 | 250000 | 270000 | 6200 | 3600 | 2.496 | ||
164.08 € | 1000 | 4 giorni | 160 | 37 | 75 | 305000 | 325000 | 5700 | 3750 | 3.689 | ||
184.95 € | 1000 | 4 giorni | 170 | 39 | 80 | 305000 | 325000 | 5700 | 4050 | 4.48 | ||
207.31 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 180 | 41 | 85 | 345000 | 375000 | 5200 | 3800 | 5.238 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali