Cuscinetto orientabile a rulli 213..-E1-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico

Cuscinetto orientabile a rulli 213..-E1-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti radiali orientabili a due corone di rulli 213..-E1-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, cono 1:12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21316-E1-XL-K-C4

Codice componente
21316-E1-XL-K-C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

192.66 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 170 Larghezza B(mm) 39 Diametro del foro(mm) 80
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 305000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 325000 Numero di giri limite [n G](1/min) 5700
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 4050 Peso(kg) 4.433

Si trova sulla pagina di Cuscinetto orientabile a rulli 213..-E1-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, il codice articolo è il seguente: 21316-E1-XL-K-C4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21316-E1-XL-K-C4.

Supporto tecnico