Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22220-E1A-XL-MA-T41A
D.E. D(Ø) | 180 | Larghezza B(mm) | 46 | Diametro del foro(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 430000 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 475000 | Numero di giri limite [n G](1/min) | 4550 |
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) | 3150 | Peso(kg) | 5.096 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto orientabile a rulli 222..-E1A-XL-MA-T41A, simmetrico 2 bordini esterno, Cilindrico Tipologia del foro, per vibrovagli, il codice articolo è il seguente: 22220-E1A-XL-MA-T41A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22220-E1A-XL-MA-T41A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali