Cuscinetto orientabile a rulli 222..-E1-XL-H40, simmetrico con anello di guida gabbia, Cilindrico Tipologia del foro

Cuscinetto orientabile a rulli 222..-E1-XL-H40, simmetrico con anello di guida gabbia, Cilindrico Tipologia del foro
Cuscinetto orientabile a rulli 222..-E1-XL-H40, simmetrico con anello di guida gabbia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22206-E1-XL-H40
22207-E1-XL-H40
22208-E1-XL-H40
22210-E1-XL-H40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

49.02 €

5000 4 giorni 62203064000570001250078000.276

51.57 €

5000 4 giorni 72233589000810001070070000.431

54.12 €

5000 4 giorni 802340101000910001050062000.521

59.66 €

1000 4 giorni 902350109000107000980051000.656

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico