Cuscinetto orientabile a rulli 223..-BEA-XL-MA1-T41A, simmetrico 2 bordini esterno con ralla del bordo

Cuscinetto orientabile a rulli 223..-BEA-XL-MA1-T41A, simmetrico 2 bordini esterno con ralla del bordo
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto orientabile a rulli 223..-BEA-XL-MA1-T41A, simmetrico 2 bordini esterno con ralla del bordo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22348-BEA-XL-MA1-T41A

Codice componente
22348-BEA-XL-MA1-T41A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7,174.63 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 500 Larghezza B(mm) 155 Diametro del foro(mm) 240
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 3200000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 4050000 Numero di giri limite [n G](1/min) 1510
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 830 Peso(kg) 151

Si trova sulla pagina di Cuscinetto orientabile a rulli 223..-BEA-XL-MA1-T41A, simmetrico 2 bordini esterno con ralla del bordo, il codice articolo è il seguente: 22348-BEA-XL-MA1-T41A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22348-BEA-XL-MA1-T41A.

Supporto tecnico