Cuscinetti radiali orientabili a due corone di rulli 223..-BE-XL-JPA-T41A, simmetrico con anello di guida gabbia, Cilindrico Tipologia del foro, per vibrovagli, foro rivestito con un sottile strato di cromo

Cuscinetti radiali orientabili a due corone di rulli 223..-BE-XL-JPA-T41A, simmetrico con anello di guida gabbia, Cilindrico Tipologia del foro, per vibrovagli, foro rivestito con un sottile strato di cromo
Cuscinetti radiali orientabili a due corone di rulli 223..-E1-T41A, per sollecitazioni vibranti con tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22332-BE-XL-JPA-T41A-C3

Codice componente
22332-BE-XL-JPA-T41A-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,945.45 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 340 Larghezza B(mm) 114 Diametro del foro(mm) 160
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 1680000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 1990000 Numero di giri limite [n G](1/min) 2250
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 1420 Peso(kg) 50.06

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali orientabili a due corone di rulli 223..-BE-XL-JPA-T41A, simmetrico con anello di guida gabbia, Cilindrico Tipologia del foro, per vibrovagli, foro rivestito con un sottile strato di cromo, il codice articolo è il seguente: 22332-BE-XL-JPA-T41A-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22332-BE-XL-JPA-T41A-C3.

Supporto tecnico