Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.43 € | 1000 | 4 giorni | 110 | 40 | 50 | 229000 | 223000 | 6300 | 4800 | CN | 1.896 | ||
157.05 € | 1000 | 4 giorni | 120 | 43 | 55 | 265000 | 260000 | 5800 | 4500 | CN | 2.41 | ||
180.95 € | 1000 | 4 giorni | 130 | 46 | 60 | 310000 | 310000 | 5400 | 4200 | CN | 3.019 | ||
237.29 € | 1000 | 4 giorni | 140 | 48 | 65 | 350000 | 365000 | 5000 | 3800 | CN | 3.667 | ||
272.57 € | 1000 | 4 giorni | 150 | 51 | 70 | 390000 | 390000 | 4800 | 3700 | CN | 4.436 | ||
313.49 € | 1000 | 4 giorni | 160 | 55 | 75 | 445000 | 450000 | 4500 | 3550 | CN | 5.417 | ||
360.54 € | 1000 | 4 giorni | 170 | 58 | 80 | 495000 | 510000 | 4250 | 3400 | CN | 6.477 | ||
389.18 € | 1000 | 4 giorni | 180 | 60 | 85 | 540000 | 560000 | 4100 | 3200 | CN | 7.434 | ||
410.65 € | 1000 | 4 giorni | 190 | 64 | 90 | 610000 | 630000 | 3850 | 3000 | CN | 8.772 | ||
582.22 € | 1000 | 4 giorni | 215 | 73 | 100 | 810000 | 920000 | 3300 | 2380 | CN | 13.128 | ||
785.68 € | 1000 | 4 giorni | 240 | 80 | 110 | 950000 | 1070000 | 3000 | 2130 | CN | 18.14 | ||
982.55 € | 1000 | 4 giorni | 260 | 86 | 120 | 1080000 | 1170000 | 2850 | 2000 | CN | 22.604 | ||
1,227.28 € | 1000 | 4 giorni | 280 | 93 | 130 | 1250000 | 1370000 | 2650 | 1820 | CN | 27.1 | ||
1,227.28 € | 1000 | 4 giorni | 280 | 93 | 130 | 1250000 | 1370000 | 2650 | 1820 | C3 | 27.107 | ||
1,534.78 € | 1000 | 4 giorni | 300 | 102 | 140 | 1460000 | 1630000 | 2420 | 1660 | CN | 35.45 | ||
1,917.29 € | 1000 | 4 giorni | 320 | 108 | 150 | 1640000 | 1850000 | 2290 | 1520 | CN | 42.3 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali