Cuscinetto orientabile a rulli 223..-E1A-XL-M-T41A, simmetrico 2 bordini esterno, Cilindrico Tipologia del foro, per vibrovagli,

Cuscinetto orientabile a rulli 223..-E1A-XL-M-T41A, simmetrico 2 bordini esterno, Cilindrico Tipologia del foro, per vibrovagli,
Cuscinetto orientabile a rulli 223..-E1A-XL-M-T41A, simmetrico 2 bordini esterno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22316-E1A-XL-M-T41A

Codice componente
22316-E1A-XL-M-T41A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

360.54 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 170 Larghezza B(mm) 58 Diametro del foro(mm) 80
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 495000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 510000 Numero di giri limite [n G](1/min) 4250
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 3400 Peso(kg) 6.232

Si trova sulla pagina di Cuscinetto orientabile a rulli 223..-E1A-XL-M-T41A, simmetrico 2 bordini esterno, Cilindrico Tipologia del foro, per vibrovagli,, il codice articolo è il seguente: 22316-E1A-XL-M-T41A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22316-E1A-XL-M-T41A.

Supporto tecnico