Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22313-E1-XL-H40 |
22313-E1-XL-H40-C4 |
22315-E1-XL-H40 |
22324-E1-XL-H40-C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite [n G] (1/min) | Numero di giri di riferimento [n ϑr] (1/min) | Gioco d’esercizio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.02 € | 1000 | 4 giorni | 140 | 48 | 65 | 350000 | 365000 | 5000 | 3800 | CN | 3.69 | ||
157.69 € | 1000 | 4 giorni | 140 | 48 | 65 | 350000 | 365000 | 5000 | 3800 | C4 | 3.611 | ||
199.02 € | 1000 | 4 giorni | 160 | 55 | 75 | 445000 | 450000 | 4500 | 3550 | CN | 5.322 | ||
723.63 € | 1000 | 4 giorni | 260 | 86 | 120 | 1080000 | 1170000 | 2850 | 2000 | C3 | 22.258 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite [n G](1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min)
Gioco d’esercizio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali