Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23068-BEA-XL-MB1-H40
D.E. D(Ø) | 520 | Larghezza B(mm) | 133 | Diametro del foro(mm) | 340 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 2700000 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 4400000 | Numero di giri limite [n G](1/min) | 1360 |
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) | 840 | Peso(kg) | 101.46 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto orientabile a rulli 230..-BEA-XL-MB1-H40, simmetrico 2 bordini esterno con ralla del bordo, Cilindrico Tipologia del foro, senza gola e fori di lubrificazione, il codice articolo è il seguente: 23068-BEA-XL-MB1-H40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23068-BEA-XL-MB1-H40.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali