Cuscinetto orientabile a rulli 230..-E1A-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico

Cuscinetto orientabile a rulli 230..-E1A-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico
Cuscinetto orientabile a rulli 230..-E1A-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, cono 1:12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23024-E1A-XL-K-M-C2
23024-E1A-XL-K-M-C5
23028-E1A-XL-K-M-C5
23030-E1A-XL-K-M-C2
23032-E1A-XL-K-M-C2
23032-E1A-XL-K-M-C5
23038-E1A-XL-K-M-C5
23040-E1A-XL-K-M-C5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Gioco d’esercizio Peso
(kg)

281.69 €

1000 4 giorni 1804612043000058000039502800C23.799

281.69 €

1000 4 giorni 1804612043000058000039502800C53.97

412.52 €

1000 4 giorni 2105314057000080000034502390C56.071

467.08 €

1000 4 giorni 2255615063000088000032502210C27.48

557.40 €

1000 4 giorni 24060160720000101000030502060C29.1

557.40 €

1000 4 giorni 24060160720000101000030502060C59.1

878.75 €

1000 4 giorni 290751901080000155000024901660C518.2

995.51 €

1000 4 giorni 310822001270000180000023301550C522

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico