Cuscinetto orientabile a rulli 230..-E1A-XL-K-M-H40, simmetrico 2 bordini esterno, con foro conico, senza gola e fori di lubrificazione

Cuscinetto orientabile a rulli 230..-E1A-XL-K-M-H40, simmetrico 2 bordini esterno, con foro conico, senza gola e fori di lubrificazione
Cuscinetto orientabile a rulli 230..-E1A-XL-K-M-H40, simmetrico 2 bordini esterno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23034-E1A-XL-K-M-H40-C3

Codice componente
23034-E1A-XL-K-M-H40-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

648.62 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 260 Larghezza B(mm) 67 Diametro del foro(mm) 170
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 880000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 1230000 Numero di giri limite [n G](1/min) 2800
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 1890 Peso(kg) 12.353

Si trova sulla pagina di Cuscinetto orientabile a rulli 230..-E1A-XL-K-M-H40, simmetrico 2 bordini esterno, con foro conico, senza gola e fori di lubrificazione, il codice articolo è il seguente: 23034-E1A-XL-K-M-H40-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23034-E1A-XL-K-M-H40-C3.

Supporto tecnico