Cuscinetto orientabile a rulli 230..-MB, simmetrico 3 bordini, Cilindrico Tipologia del foro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23096-MB

Codice componente
23096-MB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10,318.52 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 700 Larghezza B(mm) 165 Diametro del foro(mm) 480
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 3800000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 8100000 Numero di giri limite [n G](1/min) 930
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 550 Peso(kg) 218.5

Si trova sulla pagina di Cuscinetto orientabile a rulli 230..-MB, simmetrico 3 bordini, Cilindrico Tipologia del foro, il codice articolo è il seguente: 23096-MB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23096-MB.

Supporto tecnico