Cuscinetto orientabile a rulli 231..-BEA-XL-MB1-H40, simmetrico 2 bordini esterno con ralla del bordo, Cilindrico Tipologia del foro, senza gola e fori di lubrificazione

Cuscinetto orientabile a rulli 231..-BEA-XL-MB1-H40, simmetrico 2 bordini esterno con ralla del bordo, Cilindrico Tipologia del foro, senza gola e fori di lubrificazione
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto orientabile a rulli 231..-BEA-XL-MB1-H40, simmetrico 2 bordini esterno con ralla del bordo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23164-BEA-XL-MB1-H40

Codice componente
23164-BEA-XL-MB1-H40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5,718.49 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. D(Ø) 540 Larghezza B(mm) 176 Diametro del foro(mm) 320
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 3800000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 5900000 Numero di giri limite [n G](1/min) 1170
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 650 Peso(kg) 165.7

Si trova sulla pagina di Cuscinetto orientabile a rulli 231..-BEA-XL-MB1-H40, simmetrico 2 bordini esterno con ralla del bordo, Cilindrico Tipologia del foro, senza gola e fori di lubrificazione, il codice articolo è il seguente: 23164-BEA-XL-MB1-H40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23164-BEA-XL-MB1-H40.

Supporto tecnico