Cuscinetto orientabile a rulli 231..-E1A-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico

Cuscinetto orientabile a rulli 231..-E1A-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico
Cuscinetto orientabile a rulli 231..-E1A-K, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, cono 1:12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23122-E1A-XL-K-M-C4
23132-E1A-XL-K-M-C2
23136-E1A-XL-K-M-C2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Peso
(kg)

298.75 €

1000 4 giorni 18056110530000680000370025505.4

802.03 €

1000 4 giorni 27086160116000015500002490156019.291

1,131.88 €

1000 4 giorni 30096180142000019500002230135026.11

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico